Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Chamber Control Valve - Full Port - S100, S1100
Watts

Single Chamber Control Valve - Full Port - S100, S1100

Google-Übersetzung,

Die Serien S100, S1100 sind Einkammer-Basisventile mit vollem Durchgang, die eine einteilige Scheiben- und Membranbaugruppe enthalten. Diese Baugruppe ist das einzige bewegliche Teil innerhalb des Ventils, das es ermöglicht, es zu öffnen, zu schließen oder zu modulieren, wie es vom Vorsteuersystem befohlen wird. Das Edelstahldesign bietet überlegene Korrosionsbeständigkeit sowie eine leichte Alternative zu herkömmlichen schweren Eisenventilen. Die Edelstahlkonstruktion bietet eine verlängerte Membranlebensdauer und reduziert die Häufigkeit und die Arbeitskosten, die mit herkömmlichen Wartungsreparaturen verbunden sind.

Merkmale

  • Einteilige Montage
  • Die leichte Edelstahlkonstruktion bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer
  • Öffnet, schließt oder moduliert wie vom Pilot Control-System befohlen
  • Das vereinfachte und effiziente Design ist einfach und wirtschaftlich zu warten
Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSingle-Chamber-Control-Valve-S100-S1100
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit