Die Schneeschmelzsteuerung 680 ist für den Betrieb von elektrischen oder hydronischen Geräten zum Schmelzen von Schnee oder Eis von jeder Oberfläche ausgelegt, einschließlich Einfahrten, Gehwegen, Geschäftseingängen, Parkrampen, Ladedocks, Krankenhauseingängen, Hubschrauberlandeplätzen und Autowaschanlagen. Es kommuniziert mit Gebäudeautomationssystemen über BACnet® oder Modbus® für Alarmbenachrichtigung, Fernüberwachung und Anpassungsmöglichkeiten. Es können bis zu zwei Schnee-/Eissensoren installiert werden, wodurch der Erfassungsbereich vergrößert wird und im Falle eines Sensorausfalls eine Backup-Redundanz bereitgestellt wird. Bei der Erkennung von Schnee oder Eis betätigt der 680 ein elektrisches Heizkabel, einen einzelnen kondensierenden oder nicht kondensierenden Wasserkessel oder ein Dampfventil, um die Schneeschmelzlast mit Wärme zu versorgen. Der 680 bietet Kesselrücklaufschutz durch Betrieb eines Mischventils oder Injektionsmischung mit variabler Geschwindigkeit. Bei Anschluss an einen optionalen Durchflusssensor ist eine Überwachung des Energieverbrauchs möglich.
Merkmale
- Trainieren
- Automatische Schnee-/Eiserkennung, unterstützt sowohl eingebaute als auch nachrüstbare Antennensensoren
- Warmes Wetter abgeschaltet, kaltes Wetter abgeschaltet
- Energieüberwachung, BACnet- oder Modbus-Kommunikation