Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
All-Purpose Interface (API) - LDS-3-API-2
Watts

All-Purpose Interface (API) - LDS-3-API-2

Google-Übersetzung,

Verschiedene Ein- und Ausgänge

Merkmale
• Schnittstelle mit WCP* und Zubehör von Drittanbietern zur Ergänzung der Leistung des LDS
• Trigger Away oder Standby auf dem LDS
• Für Bewässerung, Poolbefüllungen usw. geeignet.
• Alarm aufgrund externer Feuchtigkeitssensoren
• Senden von Alarmsignalen an vorhandene Alarmsysteme

Spezifikation
  • Feature List

    Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
    Transformer NEMA 5-15P
    IN: 120VAC
    OUT: 12VAC (6ft cable length)
    Non-Continuous Max Power Draw 0.5 amp @ 120VAC
    Continuous Idle Power Draw 0.2 amp @ 120VAC
    Power Terminal Barrel Plug or Terminal Hard-Wired
    Home/Away Security InterfaceYes
    Dry Contact Alarm Output Relays2 Form-C relays
    NO: 15Amp/120VAC
           12Amp/28VDC
    NC: 12Amp/120VAC
           12Amp/28VDC
    Visual Indicators1 - Red LED
    Dial Settings 3 - Relay 1 changes upon Alarm
       - Relay 2 changes upon Water Off
    0 - Both change upon Alarm
    1 - Both change upon Water Off
    Communication Wireless: 433 MHz to WCP/CCM**
    Wired: RS-485 (TIA/EIA-485)
    Cable Specification Belden 2413F (Plenum), 2412 (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent
    Wireless/RF Range~100' if unobstructed
    Dry Contact Alarm InputYes (Non-Latching)
    Irrigation InterfaceYes
    Regenerating Water Filter/
    Softener Interface
    Yes
    Well Pump/Recirculation
    Pump Interface
    Yes
    Standby Timer Interface Yes
    Mounting Panel/wall mounting
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLDS-3-api-2-leak-detection-all-purpose-interface
  • ProduktfamilieLeak Defense
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit