Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-125
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-125

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Bleifreie* Modelle erhältlich

Beschreibung:

Die Siebe der Serie 77F-DI-125 aus Gusseisen mit Flansch und Wye-Muster verfügen über ein Y-Muster, einen Gusseisenkörper der Klasse B mit Flanschanschlüssen der Klasse 125, einen Ablassstopfen aus Gusseisen, ein Sieb aus rostfreiem Stahl, eine verschraubte und mit einem Gewinde versehene Haltekappe aus Eisen Graphitdichtung und Ausblasstopfen aus Eisen. Maximaler Druck (ohne Schock): 200 psi (13,8 bar) bei 210 °F (99 °C) WOG, 125 psi (8,6 bar) bei 353 °F (178 °C) WSP. 14 und 16 Zoll mit Nenndruck von 10,3 bar (150 psi) bei 150 °F; (66°C).

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 300mm)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWye-Pattern-Strainers-77F-DI-125
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit