Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 250 Flanged End - 77F-DI-250
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 250 Flanged End - 77F-DI-250

3.2 von 5 Sternen3.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Bleifreie* Modelle erhältlich

Beschreibung:

Die Siebe der Serie 77F-DI-250 aus duktilem Gusseisen mit Flansch und Wye-Muster verfügen über einen Körper aus duktilem Gusseisen in Wye-Muster mit Flanschanschlüssen der Klasse 250, einem Sieb aus rostfreiem Stahl, einer Haltekappe aus verschraubtem und mit Gewinde versehenem Eisen mit Graphitdichtung und einem Abblasestopfen aus Eisen . Maximaldruck (ohne Schock): 500 psi (34,5 bar) bei 150 °F (66 °C) WOG, 250 psi (17,2 bar) bei 406 °F (208 °C) WSP.

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 305mm)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWye-Pattern-Strainers-77F-DI-250
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit