Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 - Small
Watts

Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 - Small

4.7 von 5 Sternen4.7(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Serie LF909 Kleine bleifreie* Baugruppen mit reduziertem Druckbereich verhindern das Eindringen von verschmutztem Wasser in die Trinkwasserversorgung aufgrund von Rücksaugung und/oder Gegendruck. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus einer bleifreien* Kupfer-Silizium-Gusslegierung, Kugelventilabsperrungen aus Bronze und Prüfhähnen aus Bronze. Die Serie LF909 verfügt über ein Lufteinlass-/Wasserauslass-Konstruktionsprinzip zum Schutz bei kombinierten Rücksaug- und Gegendruckbedingungen im Notfall. Es ist ideal für gesundheitsgefährdende Querverbindungen oder zur Einhausung am Eingang der Hausanschlussleitung. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Wasserbehörden nach den Installationsanforderungen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).

Spezifikation
  • Keywords: anti-siphon, apex, armless trough valve, backflow, backflow valve, big al, bottom entry, breaker, bypass, c200, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector, detector assembly, diaphragm, diaphragm activated, differential, domestic, double, double check, double check detector, doublecheck, dual level, epoxy, fire systems, full flow, hi flow, high flow, high flow rate, lead free, lf, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, livestock proof, meter, nrs, osy, polymer coating, pressure, pressure valve, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reducing valve, repair, repair kit, rpza, service, service kit, shut off, shut-off, side entry, ss check, ss dcda, ss double check, stainless steel, stainless steel body, strainer, tank valve, thermal expansion,, tri-link, vacuum, valve, vlv, water pressure

    Body Material: Bronze
    Connection Size: 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: AWWA C-511-92
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 140°F CW, 210°F HW

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6966
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit