Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S

Google-Übersetzung,

Bleifreie* Modelle erhältlich

Beschreibung:

Die Siebe der Serie 88S aus Edelstahl mit Wye-Muster verfügen über einen Wye-Muster-Edelstahlkörper mit Gewindeanschlüssen, Edelstahlsieb und Edelstahl-Haltekappe mit Gewinde und Graphitdichtung. Die Serie 88S ist ideal für korrosive, Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen. Maximaldruck (ohne Schock): 1440 psi (99 bar) bei 100 °F (38 °C) WOG, 600 psi (41 bar) bei 489 °F (254 °C) WSP.

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 6 in. (8 to 150mm)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWye-Pattern-Strainers-88S
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit