Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Wind Load Roll-Up Door Model DS-350

Commercial Wind Load Roll-Up Door Model DS-350

Google-Übersetzung,

Unsere Rolltore der DS-Serie sind vielseitig, langlebig und einfach zu bedienen. Jedes Tor der DS-Serie besteht aus 26-Gauge-verzinktem Stahl und verfügt über automatische Türstopper, eine Stahlachse zur Unterstützung des Torblatts und des Gegengewichtssystems sowie ölgehärtete Stahlfedern für einen reibungslosen Zyklus. Mit einer Vielzahl von Farben, Optionen und Größen zur Auswahl passen diese Tore zu nahezu jedem gewerblichen Einsatzzweck.

Das robuste kommerzielle Rolltor Modell DS-350 für Windlasten ist in Florida für Windlasten bis zu 305 km/h zugelassen. Dieses Tor ist ideal für kommerzielle Anwendungen mit Öffnungen von bis zu 4,8 m Breite und 4,8 m Höhe. Robuste 13-Gauge-Führungen werden an 8-Gauge-Wandwinkeln befestigt, um maximalen Windlastschutz zu bieten. Die Montage an Mauerwerk oder Stahl ist schnell und einfach und erfordert keine spezielle Vorbereitung oder Überkopfschienen.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 16’
    • Max Height: 16’
    • 26-gauge steel
    • Wind load available up to ±34 psf (190 mph)

    Product Information

    • Corrugated top sheet assembly forms a strong torque cylinder for strength and easy operation, and conceals the spring mechanism.
    • Corrugated door curtain, available in round profile, is hot-dipped, galvanized 26-gauge. steel, primed then finished with high gloss silicone polyester paint.
    • Polypropylene anti-wear strips on continuous guides for sliding metal parts, providing quieter operation and longer service life.
    • Cast windlocks are riveted to curtain as required for wind load rating.
    • Axle casting assembly holds constant door tension, and allows easy adjustments. Heavy-duty steel bracket plates rigidly support axle, spring and door.
    • Drum wheel is deep-drawn galvanized steel with 1-5/16" steel bearings.
    • Bottom bar assembly includes heavy-duty steel angle, extruded aluminum bottom bar and replaceable tubular-type vinyl astragal.
    • Slide-bolt assemblies made of heavy-duty steel lock the closed door from inside at the bottom corners. For added security, both slide bolts accept padlocks. Exterior curtain lock also available.
    • Wind load door guides are formed from 13-gauge galvanized steel and install readily to masonry, concrete, or steel construction.
    • Automatic door stops prevent door from rolling up past header.
    • Tempered steel springs are engineered to counterbalance different door sizes and weights for smooth, easy operation and long service life. Both springs are clip-welded to the axle for correct location and extension.
    • Cam-action spring tensioning device allows easy adjustment of spring tension
    • Heavy-duty steel axle supports door curtain and counterbalance system.
    • Heavy-duty guide – 13-gauge galvanized G section and 8-gauge galvanized wall angle attached to wood, steel or masonry jambs
    • Locks: curtain, two-bolt double shackle or cylinder

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Viewlights (non-insulated doors only) - allows occupants see outside without opening the door
    • Insulation featuring two layers of aluminum mylar film laminated to two layers of heavy-duty polyethylene air-bubble material. An R-value* of 4 helps control heat gain/loss. Includes flexible vinyl top and side draft stops as weather seals between the door and the building.
    • Electric operator kit adapts any door to motorized operation
    • Steel mounting plates provide lateral extension of jambs

    Operation Options

    • Manual lift
    • Direct-drive chain hoist for door sizes up to 12’x12’
    • 4:1 reduce-drive chain hoist available for door sizes up to 12’1”x16’0
Technische Spezifikation
  • Referenznummerroll-up-sheet-door-ds350
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit