Die ThermoMark™-Modelle 5150 und 5200 von Wayne Dalton sind die ideale Wahl, wenn Sie nach einer Gewerbetür suchen, die eine Kombination aus Stärke und Isolierung bietet, aber auch an den meisten Gebäuden gut aussieht. Die aufgeschäumte Polyurethan-Isolierung trägt dazu bei, die Wärmeeffizienz eines Gebäudes ein Mindestmaß zu verbessern, bietet das ganze Jahr über Komfort und sorgt gleichzeitig für einen leiseren Türbetrieb.
Die ThermoMark™-Modelle 5150 und 5200 werden mit unserer patentierten kontinuierlichen Ortschaumtechnologie hergestellt, bei der der Polyurethankern fest mit feuerverzinkten Innen- und Außenhäuten verbunden wird. Dieses Verfahren verleiht diesen Türen hervorragende Wärme-, Festigkeits- und Bindungseigenschaften und schafft gleichzeitig eine Tür, die deutlich effizienter ist als herkömmliche isolierte Stahltüren. Eine eingebaute Fugendichtung hilft außerdem beim Energiesparen, indem sie Luftfiltration verhindert.
Merkmale wie die Endkappen aus 1,2-mm-Stahl verleihen diesen Türen eine höhere Festigkeit, während die werkseitig feuerverzinkten Innen- und Außenverkleidungen die Installation erleichtern, die Lebensdauer der Tür verlängern und für eine höhere Robustheit sorgen. ThermoMark™ 5150 und 5200 verfügen außerdem über Beschlagplatten an allen Befestigungspunkten, um die Robustheit zu erhöhen und die Lebensdauer der Tür zu verlängern.
Diese Türen werden in vielen verschiedenen Farben und Paneeldesigns angeboten, die ihnen die Schönheit und Attraktivität einer Haustür verleihen, gleichzeitig aber die für eine gewerbliche oder industrielle Anwendung erforderlichen Größen- und Festigkeitsanforderungen erfüllen.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |