Unsere Rolltore der DS-Serie sind vielseitig, langlebig und einfach zu bedienen. Jedes Tor der DS-Serie besteht aus 26-Gauge-verzinktem Stahl und verfügt über automatische Türstopper, eine Stahlachse zur Unterstützung des Torblatts und des Gegengewichtssystems sowie ölgehärtete Stahlfedern für einen reibungslosen Zyklus. Mit einer Vielzahl von Farben, Optionen und Größen zur Auswahl passen diese Tore zu nahezu jedem gewerblichen Einsatzzweck.
Unser kommerzielles Rolltor Modell DS-200 eignet sich perfekt für Anwendungen mit Öffnungen von bis zu 16 Fuß Breite und 16 Fuß Höhe, wie Laderampen, Nebengebäude und große Lagereinrichtungen. 14-Gauge-Führungen ermöglichen eine einfache Installation an Mauerwerk oder Stahl, ohne dass besondere Vorbereitungen oder Deckenschienen erforderlich sind.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |