Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional Steel Doors Model 2411

Sectional Steel Doors Model 2411

Google-Übersetzung,

Das Wayne Dalton Modell 2411 ist ein robustes und optisch ansprechendes Sektionaltor aus Stahl für den gewerblichen Bereich mit mittlerer Beanspruchung. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt somit in die meisten Türöffnungen. Das Tor verfügt über eine geprägte Außenfläche mit Stuckfinish, die die Optik aufwertet. C-förmige vertikale Profile an der Innenseite sorgen für zusätzliche Stabilität und ermöglichen eine schnelle und sichere Scharniermontage. Umfassende Endprofile schützen die Außenseite jedes Sektionals vor Abnutzung durch die Türzargen.

Das Außenprofil des Modells 2411 besteht aus zwei tiefen und vier flachen Rippen pro Segment und eignet sich daher ideal für den mäßigen Gebrauch. Das Unterteil verfügt über eine kugelförmige Vinyl-Abdichtung, die von einer rollgeformten, feuerverzinkten Stahlhalterung gehalten wird. Die optionale Isolierung besteht aus 1-5/16 Zoll (33 mm) starkem expandiertem Polystyrol und erreicht einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert)* von bis zu 7,64.

*Wayne Dalton verwendet einen berechneten R-Wert für Türquerschnitte bei isolierten Türen.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Orientierung und sollten nicht für exakte Bauinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Wayne Dalton-Händler, wenn genaue Maße benötigt werden.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 20’2”
    • Max Height: 16’1”
    • Nominal 24-gauge ribbed steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Shiplap joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Impact Panel

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Simple Install System

    • This option is a time-saving, easy-to-install track and hardware system, perfect for warehouse applications.
    • Components include: one-piece vertical lift track and simplified hardware
    • Available only for nominal and 24-gauge commercial sectional steel doors
    • Maximum size is 10’2” x 10’1” with a vertical lift track only
    • Requires a 10-door minimum order offers a price deduction
Technische Spezifikation
  • Referenznummersectional-steel-door-2411
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeSectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika