Die isolierten gewerblichen Sektionaltore ThermoMark™ Modelle 5155 und 5255 sind äußerst robust und langlebig und verfügen über ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften. Für gewerbliche Projekte, die ein Tor mit Stärke, Isolierung und insgesamt solider Leistung erfordern, sind diese Tore die ideale Wahl.
Die Modelle 5155 und 5255 sind mit FCKW- und HFCKW-freier Polyurethanschaumisolierung ausgestattet und in zwei verschiedenen Wärmeleistungsstufen erhältlich. Der ThermoMark™ 5255 hat einen U-Wert* von 0,0616 (R-Wert* von 16,22), während der ThermoMark™ 5155 einen U-Wert von 0,0825 (R-Wert* von 12,12) hat.
ThermoMark™ 5155 und 5255 verfügen beide über eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion, die vor der Herstellung mit einem Zweischichtsystem aus Polyesterfarbe und einer Deckschicht (einschließlich Grundierung) vorlackiert wird. Die Innen- und Außenhaut sind rollgeformt und durch eine thermische Trennung getrennt, um Wärmeleitung zu vermeiden. Die Scharnierstellen verfügen über durchgehende 20-Gauge-Stützplatten zur Befestigung. Der untere Astragal ist ein zweiteiliger Astragal in Zwiebelform, der an der Innenhaut befestigt wird. Die Abschnittsenden der ThermoMark™-Modelle 5155 und 5255 verfügen über Endkappen aus 18-Gauge-feuerverzinktem Stahl, und eine Dichtung zwischen den Abschnitten ist Standard.
*Wayne Dalton verwendet für isolierte Türen einen berechneten R-Wert und U-Wert des Türabschnitts.
BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |