Das ThermoTite® 800C Rolltor von Wayne Dalton ist so konzipiert, dass es die hohen Anforderungen praktisch jeder gewerblichen oder industriellen Anwendung erfüllt und zudem energieeffizient ist. Das ThermoTite® 800C bietet Flexibilität bei den Trägermaterialien mit der Wahl zwischen verzinktem oder grundiertem Stahl, Edelstahl oder Aluminium. Dieses Tor ist standardmäßig für Windlasten von bis zu ±20 psf ausgelegt, optional sind Windlastwerte von bis zu ±55 psf erhältlich.
Diese isolierten Rolltore bestehen aus flachen Lamellen, die eine natürliche Wasserableitung bilden und so Korrosion vorbeugen. Die Lamellen sind mit einer aufgeschäumten Polyurethan-Isolierung mit einem R-Wert* von 7,7 gefüllt, um die Wärmeeffizienz eines Gebäudes zu verbessern. Die Lamellen sind mit frei beweglichen, ineinandergreifenden Gelenken ausgestattet, die eine einfache Artikulation beim Aufrollen des Tores ermöglichen.
Das Modell 800C verfügt über eine starke, doppelwinklige Bodenleiste, die für eine einfache Installation konzipiert ist und keine Befestigungselemente in den Führungsöffnungen erfordert, sodass die Bodenleiste den Türbetrieb nicht beeinträchtigt.
Die Gegengewichtsbaugruppe besteht aus einem Federgehäuse, das als lasttragender Balken dient. Es umschließt den Gegengewichtsmechanismus und bildet die Achse, um die sich der Vorhang wickelt. (Die Auslenkung ist auf 0,033 Zoll pro laufendem Fuß Spannweite begrenzt.)
*Wayne Dalton verwendet für unsere isolierten Türen einen berechneten R-Wert des Türabschnitts.
BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |