Federlose Rollgitter, Modell 600 HC, bieten die gleiche Sicherheit wie ein Standardrollgitter, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil einer 15-mal längeren Lebensdauer und der Wartungsfreundlichkeit, die Wayne Daltons innovatives federloses Design mit sich bringt. Das Modell 600 HC ist ideal für Parkhäuser und andere Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen, hat eine Lebensdauer von mehr als 300.000 Zyklen und bietet eine Vielzahl von Material-, Steuerungs- und Sicherheitsoptionen.
Diese federlosen Rollgitter sind standardmäßig mit verbesserten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, wie z. B. einem eingebauten Bremsmechanismus, der ein unkontrolliertes Fahren des Vorhangs verhindert, und fotoelektrischen Sicherheitssensoren, die während des Betriebs eine Hindernisüberwachung durchführen, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Das innovative federlose Design schafft ein Rollgitter ohne eine einzige Feder, die ausgetauscht werden muss, was den Wartungsaufwand vor Ort verringert und für eine lange Haltbarkeit sorgt.
Dieses Rollgitter mit hoher Zyklenzahl eignet sich ideal für Parkhäuser, Produktionsanlagen, Regierungsgebäude oder andere Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen.
BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |