Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
88 Series 2 Commercial Gas Oil Boiler

88 Series 2 Commercial Gas Oil Boiler

Google-Übersetzung,

Der Weil-McLain 88 Series 2 ist ein Gewerbekessel für zuverlässige Dampfheizung in Schulen, Krankenhäusern und Industriegebäuden. Mit einem thermischen Wirkungsgrad von bis zu 85,6 % unterstützt er verschiedene Betriebsarten und Brennstoffarten. Seine robuste Gusseisenkonstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und einfache Wartung.

Hauptmerkmale

  • Hohe Effizienz: Bis zu 85,6 % thermischer Wirkungsgrad .
  • Flexibles Auslösen: Unterstützt die Modi Ein/Aus, Niedrig/Hoch/Aus, Niedrig/Hoch/Niedrig oder Vollmodulation.
  • Kraftstoffflexibilität: Kompatibel mit Benzin, Öl oder Benzin/Öl-Gemischen.
  • Montage als Bausatz oder zerlegt: Bietet Flexibilität bei der Montage für unterschiedliche Gegebenheiten vor Ort.
  • Dampfkesselkonstruktion: Speziell entwickelt für Dampfsysteme mit Eingangsleistungen von etwa 1.010 bis 5.845 MBH.
  • LEED-konform: Erfüllt die Standards für energieeffiziente und nachhaltige Gebäudesysteme.

Typische Anwendungen
Ideal für Gewerbegebäude, die eine Dampfheizung benötigen, wie z. B. große Bildungscampusse, Gesundheitseinrichtungen, Mehrfamilienhäuser oder Industrieanlagen, bei denen Systemzuverlässigkeit und Effizienz von Bedeutung sind.

Warum es sich von anderen abhebt
Die Serie 88 der Serie 2 vereint die Robustheit und Langlebigkeit einer Gusseisenkonstruktion mit modernster Flexibilität und Effizienz. Für Projekte, die eine hocheffiziente Dampferzeugung, vielseitige Brennstoffauswahl und eine einfache Installation erfordern, ist dieser Kessel die ideale Lösung.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer88-Series-2-Commercial-Gas-Oil-Boiler
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeCommercial boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-02-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • Klassifizierung23 52 23
  • Format2014TitelCast-Iron Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Boilers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit