Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
80 Series 1 Commercial Gas Oil Boiler

80 Series 1 Commercial Gas Oil Boiler

Google-Übersetzung,

Produktübersicht
Der Weil-McLain 80 Series 1 Gewerbe-Gas-/Ölkessel bietet bewährte Leistung, flexible Brennstoffwahl und zuverlässige Effizienz für große gewerbliche und öffentliche Heizsysteme. Gefertigt aus robustem Gusseisen und auf lange Lebensdauer ausgelegt, eignet er sich ideal für Wasser- und Dampfsysteme.

Hauptmerkmale

  • Brennstoffflexibilität: Optionen für die Zwangsbefeuerung mit Leichtöl, Gas oder Gas-Leichtöl.
  • Hohe Effizienz: Bis zu 83,2 % thermischer Wirkungsgrad sowohl für Wasser- als auch für Dampfanwendungen.
  • Einfache Wartung: Abnehmbare Mantelplatten und breite Zugangsöffnungen vereinfachen die Wartung.
  • Flexible Installation: Erhältlich als zerlegte, montierte oder verpackte Version.
  • Robuste Konstruktion: Stabile Gusseisenteile, ausgelegt für den gewerblichen Einsatz.
  • Vielseitiger Einsatz: Geeignet für Wasser- oder Dampfsysteme; erhältlich mit oder ohne Brenner.
  • Vor Ort umrüstbares Abgasrohr: Vereinfacht die Abgasführung in einer Reihe von Installationskonfigurationen.
  • Zuverlässiges Design: Entwickelt und hergestellt von Weil-McLain, einer Marke, der seit über einem Jahrhundert vertraut wird.

Typische Anwendungen
Ideal für Schulen, Krankenhäuser, kommunale Gebäude, Mehrfamilienhäuser und andere Gewerbebetriebe, die eine gleichmäßige und effiziente Beheizung benötigen.

Warum es sich von anderen abhebt
Die Serie 80 1 vereint die legendäre Robustheit von Weil-McLain-Gusseisen mit moderner Installationsflexibilität. Ob mit Gas oder Öl befeuert, sie bietet zuverlässige Leistung, langfristige Zuverlässigkeit und vereinfachte Wartung – alles, was ein Gewerbekessel leisten sollte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer80-Series-1-Commercial-Gas-Oil-Boiler
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeCommercial boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-02-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • Klassifizierung23 52 23
  • Format2014TitelCast-Iron Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit