Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scot Pump - MVI - High-pressure Vertical Multistage Centrifugal Pumps

Scot Pump - MVI - High-pressure Vertical Multistage Centrifugal Pumps

Google-Übersetzung,

Wasserversorgung und Druckerhöhung

Industrielle Umlaufsysteme

Prozesswasser

Kühlwasserkreisläufe

Waschanlagen

Bewässerung

Spezifikation
  • Features & Benefits

    • Non-self-priming, high pressure, vertical multistage centrifugal pump with inline connections.
    • The MVI is equipped with cartridge mechanical seal which enables quick and easy maintenance. 
    • The spacer coupling allows the mechanical seal to be replaced without removing the motor.
    • The MVI series is also available with variable frequency drive upon request.

    Technical Specifications

    • NSF/ANSI 372 and 61 certified
    • Power connections:
      1~115/230 V, 3~ 230/460/575 V
    • Fluid temperature range determined by liquid type
    • Ambient temperature:
      +32°F to +104°F
    • Max. operating pressure:
      145 PSI, 232 PSI, 363 PSI and 435 PSI
      (Depending on number of stages)
    • ANSI Class flange connection
    • 304 Stainless steel construction (316 Stainless steel construction available upon request).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerScot-Pump-MVI-High-pressure-Vertical-Multistage-Centrifugal-Pumps
  • ProduktfamilieScot Pump
  • ProduktgruppeBooster Pumps & Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure booster pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit