Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Französisches Balkongeländer  Rundstab 1400
Französisches Balkongeländer  Rundstab 1400
    Weland AB

    Französisches Balkongeländer Rundstab 1400

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)

    Ein französisches Balkongeländer mit Rundstäben, die feuerverzinkt sind. Das Geländer ist kindersicher und wird komplett zur einfachen Montage geliefert. Das Geländer kann in jeder Farbe, die Ihren Anforderungen und Vorlieben entspricht, pulverbeschichtet werden.

    Spezifikation
    • Länge: 1400-2500 mm
      Rahmen: 25x8 mm Flachstahl
      Geländerfüllung: Rundstäbe Ø11mm, c/c 110mm
      Kindersicher (keine Öffnungen über 100 mm)
      Montage: An der Fensterbank oder direkt an der Fassade
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbalconet_round-bar_1400-2200
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeFrench Balcony Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit