Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Französisches Balkongeländer, Rundstange 800
Französisches Balkongeländer, Rundstange 800
    Weland AB

    Französisches Balkongeländer, Rundstange 800

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)

    Ein französisches Balkongeländer mit Rundstäben, die feuerverzinkt sind. Das Geländer ist kindersicher und wird komplett zur einfachen Montage geliefert. Das Geländer kann in jeder Farbe, die Ihren Anforderungen und Vorlieben entspricht, pulverbeschichtet werden.

    Spezifikation
    • Länge: 800-1400 mm
      Rahmen: 25x8 mm Flachstahl
      Geländerfüllung: Rundstäbe Ø11mm, c/c 110mm Kindersicherung
      (keine Öffnungen über 100 mm)
      Montage: An der Fensterbank oder direkt an der Fassade
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbalconet_round-bar_800-1400
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeFrench Balcony Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden