Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sektionalgeländer  Rundstab für seitliche Befestigung
Sektionalgeländer  Rundstab für seitliche Befestigung
Sektionalgeländer  Rundstab für seitliche Befestigung
Sektionalgeländer  Rundstab für seitliche Befestigung
Sektionalgeländer  Rundstab für seitliche Befestigung
    Weland AB

    Sektionalgeländer Rundstab für seitliche Befestigung

    3.8 von 5 Sternen3.8(11 Bewertungen)

    Sektionalgeländer für seitliche Befestigung mit Füllung aus Rundstäben. Das Geländer besteht aus einem verzinkten Quadratpfosten und einem Handlauf aus Stahlrohr. Der Handlauf wird mittels Schellen am Pfosten verschraubt. Das Geländer ist kindersicher und kann komplett ohne Schweißen montiert werden.

    Spezifikation
    • Geländerpfosten: HQ 40x40x3 mm
      Geländerfüllung: 25x8 mm Flachstahl mit Rundstäben Ø11 mm, c/c 110 mm
      Handlauf: Stahlrohr Ø42x1,5 mm (EN 1.4301)
      Schellen: Stahl
      Kindersicher
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional_railing_cc110_side_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden