Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sektionalgeländer mit Glasfüllung für stehende Montage
Sektionalgeländer mit Glasfüllung für stehende Montage
Sektionalgeländer mit Glasfüllung für stehende Montage
Sektionalgeländer mit Glasfüllung für stehende Montage
Sektionalgeländer mit Glasfüllung für stehende Montage
    Weland AB

    Sektionalgeländer mit Glasfüllung für stehende Montage

    4.5 von 5 Sternen4.5(31 Bewertungen)

    Sektionalgeländer für stehende Befestigung mit Glasfüllung und Klemmbügeln in weiß lackiertem Aluminium. Das Geländer besteht aus verzinktem Quadratpfosten aus Stahl mit einem Handlauf aus Stahlrohr Ø42x1,5 mm. Das Geländer ist kindersicher und kann ohne Schweißen montiert werden. Der Handlauf wird mit Klammern an den Geländerpfosten befestigt und anschließend verschraubt. Das Geländer kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich montiert werden.

    Spezifikation
    • Geländerpfosten HQ 40x40x3 mm
      Geländerfüllung: 8 mm Verbundglas
      Handlauf: Stahlrohr Ø42x1,5 mm
      Klemmbügel: 40x50 mm in Aluminium und oberflächenbehandelt in RAL 9006
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional_railing_glass_top_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit