Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sektionalgeländer mit Industriegeländer für Seitenmontage
Sektionalgeländer mit Industriegeländer für Seitenmontage
Sektionalgeländer mit Industriegeländer für Seitenmontage
Sektionalgeländer mit Industriegeländer für Seitenmontage
    Weland AB

    Sektionalgeländer mit Industriegeländer für Seitenmontage

    3.4 von 5 Sternen3.4(8 Bewertungen)

    Sektionalgeländer für Seitenmontage: Typ Industrie. Das Geländer besteht aus verzinkten Quadratpfosten, Handlauf und Knieleiste aus einem walzblanken Stahlrohr werden mittels Schellen am Pfosten befestigt. Handlauf und Kniegurt werden in Lagerlängen geliefert, Anpassungen erfolgen am Platz. Eckverbindungen für Handläufe und Zwischenelemente sind im Lieferumfang enthalten. Das Geländer wird vor Ort ohne Schweißen montiert.

    Spezifikation
    • Geländerpfosten: HQ: 40 x 40 x 3 mm
      Handlauf: Stahlrohr Ø42x1,5 mm 
      Kniegurt: Stahlrohr Ø42x1,5 mm 
      Schellen: Stahl
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional_railing_industry_side_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden