Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sektionalgeländer mit Wellgitterdraht für stehende Befestigung
Sektionalgeländer mit Wellgitterdraht für stehende Befestigung
Sektionalgeländer mit Wellgitterdraht für stehende Befestigung
    Weland AB

    Sektionalgeländer mit Wellgitterdraht für stehende Befestigung

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)

    Sektionalgeländer für stehende Befestigung mit Füllung aus Wellgitterdraht. Das Geländer besteht aus einem verzinkten Quadratpfosten und einem Handlauf aus Stahlrohr. Der Handlauf wird mittels Schellen am Pfosten verschraubt.Das Geländer ist kindersicher und kann komplett ohne Schweißen montiert werden.

    Spezifikation
    • Geländerpfosten: HQ 40x40x3 mm
      Geländerfüllung: Wellgitterdraht: 30 x 30 x 3 mm und 40 x 40 x 3 mm
      Handlauf: Stahlrohr Ø42x1,5 mm (EN 1.4301)
      Schellen: Stahl
      Kindersicher
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional_railing_mesh_top_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit