Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sektionalgeländer mit Blechfüllung für stehende Befestigung
Sektionalgeländer mit Blechfüllung für stehende Befestigung
Sektionalgeländer mit Blechfüllung für stehende Befestigung
    Weland AB

    Sektionalgeländer mit Blechfüllung für stehende Befestigung

    3.3 von 5 Sternen3.3(9 Bewertungen)

    Sektionalgeländer für stehende Befestigung mit einer Füllung aus Blech oder Lochblech und einem Handlauf aus Stahl. Das Geländer ist kindersicher und kann komplett ohne Schweißen montiert werden. Das Blech wird mit einer durchgehenden Schraube am Pfosten befestigt. Der Handlauf wird mittels Schellen am Pfosten verschraubt.

    Spezifikation
    • Geländerpfosten: HQ 40x40x3 mm
      Geländerfüllung: Quadratische Löcher sind in 15 oder 20 mm mit einem Abstand von 40 oder alternativ 50 mm erhältlich.
      Runde Löcher sind in 20 mm mit einem Abstand von 40 oder 50 mm erhältlich
      Handlauf: Stahlrohr Ø42x1,5 mm
      Schellen: Stahl
      Kindersicher
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional_railing_sheet_metal_top_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit