Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sektionalgeländer mit Indutriegeländer und Fußleiste für seitliche Befestigung
Sektionalgeländer mit Indutriegeländer und Fußleiste für seitliche Befestigung
    Weland AB

    Sektionalgeländer mit Indutriegeländer und Fußleiste für seitliche Befestigung

    Sektionalgeländer für seitliche Befestigung Typ: Industrie mit Fußleiste. Das Geländer besteht aus verzinkten Quadratpfosten, Handlauf und Knieleiste aus einem Stahlrohr werden mittels Schellen am Pfosten befestigt. Handlauf und Kniegurt werden in Lagerlängen geliefert, Anpassungen erfolgen am Platz. Eckverbindungen für Handläufe und Zwischenelemente sind im Lieferumfang enthalten. Das Geländer kann vor Ort einfach und ohne Schweißen montiert werden. Fußleisten sollten verwendet werden, wenn davon auszugehen ist, dass sich Personen unter einer Ebene aufhalten. Erhältlich in 3-Meter-Längen, auch als Eckelemente. Die Fußleiste ist bei diesem Produkt optionales Zubehör, auf Anfrage.

    Spezifikation
    • Geländerpfosten: HQ: 40 x 40 x 3 mm
      Handlauf: Stahlrohr Ø42x1,5 mm (EN 1.4301)
      Kniegurt: Stahlrohr Ø42x1,5 mm (EN 1.4301)
      Schellen: Stahl; Fußleiste: 130 mm hoch x 3000 mm lang
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional_railing_with_kick_strip_side_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit