Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sektionalgeländer mit Industriegeländer und Fußleiste für stehende Befestigung
Sektionalgeländer mit Industriegeländer und Fußleiste für stehende Befestigung
    Weland AB

    Sektionalgeländer mit Industriegeländer und Fußleiste für stehende Befestigung

    4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)

    Sektionalgeländer für stehende Befestigung Typ: Industrie mit Fußleiste. Das Geländer besteht aus verzinkten Quadratpfosten, Handlauf und Knieleiste aus einem Stahlrohr werden mittels Schellen am Pfosten befestigt. Handlauf und Kniegurt werden in Lagerlängen geliefert, Anpassungen erfolgen am Platz. Eckverbindungen für Handläufe und Zwischenelemente sind im Lieferumfang enthalten. Das Geländer kann vor Ort einfach und ohne Schweißen montiert werden. Fußleisten sollten verwendet werden, wenn davon auszugehen ist, dass sich Personen unter einer Ebene aufhalten. Erhältlich in 3-Meter-Längen, auch als Eckelemente. Die Fußleiste ist bei diesem Produkt optionales Zubehör, auf Anfrage.

    Spezifikation
    • Geländerpfosten: HQ: 40 x 40 x 3 mm
      Handlauf: Stahlrohr Ø42x1,5 mm (EN 1.4301)
      Kniegurt: Stahlrohr Ø42x1,5 mm (EN 1.4301)
      Schellen: Stahl; Fußleiste: 130 mm hoch x 3000 mm lang
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und Magnelis®

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional_railing_with_kick_strip_top_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden