Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted

    Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted

    Google-Übersetzung,

    Unsere sehr beliebten Geländer aus Streckmetall sind in jeder Farbe Ihrer Wahl erhältlich.

    Wir haben mehrere Oberschienenprofile zur Auswahl.

    Die Ecken können entweder gerade geschnitten oder in jedem beliebigen Winkel auf Gehrung geschnitten werden.

    Weland Aluminium AB ist in Sunda Hus, BVB und Svanens byggproduktportal zugelassen oder erfüllt die Anforderungen.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen unserer Vertriebsmitarbeiter Niclas oder Stefan!

    Spezifikation
    • Image 1: Low panel

      Image 2: High panel

      Image 3: Low panel, edge-covering aluminium profile (L-170x18)

      Image 4: High panel, edge-covering aluminium profile (L-170x18)

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profil (U-200x18)

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile(U-200x18)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWAL_balcony_railing_expanded_metal_side
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeBalcony Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Schweden