Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TELLUS Bicycle Station

TELLUS Bicycle Station

Google-Übersetzung,

Die TELLUS Fahrradstation ist ein erschwingliches Produkt mit wählbarer Länge und Breite. Die Installation verläuft aufgrund des geringen Gewichts und der einfachen Konstruktion reibungslos.

Die Profile sind aus pulverbeschichtetem Aluminium, der Radhalter und der Rahmenkasten in feuerverzinkter Ausführung. TELLUS ist in jeder Standardfarbe erhältlich; Schwarz, Grau, Grün und Braun. Andere Farben gegen Pauschalpreis.

TELLUS kann auf Betonblöcken oder Fußplatten installiert werden.

Weland Aluminium AB liefert Produkte mit CE-Kennzeichnung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@welandutemiljo.se.

Spezifikation
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions for TELLUS 30:

    • Depth: 3716 mm
    • Height: 2510 mm
    • Min Length: 2640 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    Standard dimensions for TELLUS 37:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2530 mm
    • Min Length: 2640 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    For dimensions exceeding these please make a request.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWAL_tellus_bicycle_station
  • ProduktfamilieTELLUS/FUNKIS
  • ProduktgruppeBicycle Station
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung12 93 13
  • Format2014TitelBicycle Racks
  • OmniClassNummer23-11 29 11 13
  • OmniClassTitelBicycle Shelters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit