Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket

    Balconet Railing Picket

    Google-Übersetzung,

    Unsere Balkongeländer können bis zu einer Breite von 1400 mm gefertigt werden.

    Wir haben mehrere Oberschienenprofile zur Auswahl und die Oberfläche aller Teile kann eloxiert oder in jeder Farbe Ihrer Wahl lackiert werden.

    Die Latten sind 20 x 20 mm groß und werden mit einem maximalen CTC-Abstand von 120 mm platziert.

    Die Balkongeländer werden entweder am Türrahmen oder in der Fassade montiert.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen unserer Vertriebsmitarbeiter Niclas oder Stefan!

    Spezifikation
    • Balusters: RHS 50x30x2/3,5

      Picket: Square 20 mm max ctc 120 mm

      Top rail: Aluminium profile

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWAL_balconet_railing_picket
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeBalcony Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit