Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen

    Balcony Privacy Screen

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Unsere Sichtschutzwände werden mit einem Aluminiumrahmen und verschiedenen Plattenmaterialien hergestellt.

    Der Hauptzweck besteht darin, als Sichtschutz zu fungieren, aber er fungiert auch als Windschutz.

    Die Aluminiumprofile können eloxiert oder in jeder Farbe lackiert werden.

    Die Screens werden in Fassade, Geländer und Deck eingebaut.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen unserer Vertriebsmitarbeiter Niclas oder Stefan!

    Spezifikation
    • Max height: 2000 mm

      Min height: 1100 mm

      Max width: 1800 mm

      Min width: 200 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWAL_balcony_privacy_screen
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeBalcony Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit