Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted

    Balcony Railing Picket Side Mounted

    4.3 von 5 Sternen4.3(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dies ist ein erschwingliches Balkongeländer, das für ein luftiges Interieur sorgt. Mit seinem geringen Gewicht und der einfachen Konstruktion verläuft die Installation reibungslos.

    Das Design kann mit sichtbarem oder verdecktem Rand variiert werden und kann in gewünschten Längen hergestellt werden. Wir haben mehrere Oberschienenprofile zur Auswahl und die Oberfläche aller Teile kann eloxiert oder in jeder Farbe Ihrer Wahl lackiert werden.

    Die Latten sind 20 x 20 mm groß und werden mit einem maximalen CTC-Abstand von 120 mm platziert.

    Die Ecken können entweder gerade geschnitten oder in einem beliebigen Winkel auf Gehrung geschnitten werden.

    Weland Aluminium AB ist zugelassen oder erfüllt die Anforderungen in Sunda Hus, BVB und Svanens byggproduktportal.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen unserer Vertriebsmitarbeiter Niclas oder Stefan!

    Spezifikation
    • Image 1: Low panel, covered edge

      Image 2: High panel, covered edge

      Image 3: Low panel, visible edge

      Image 4: High panel, visible edge

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profile

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWAL_balcony_railing_bars_side
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeBalcony Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit