Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted

    Balcony Railing Glass Side Mounted

    4.4 von 5 Sternen4.4(19 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Balkongeländer mit Sicherheitsglas.

    Sie können wählen, ob Sie das Glas auf der Innenseite oder auf der Außenseite des Geländers montieren lassen möchten. Die Ausführung kann mit sichtbarem oder verdecktem Balkonrand variiert und in Wunschlängen gefertigt werden.

    Das Glasgeländer kann mit einer Vielzahl von Optionen dekoriert werden. Die Oberfläche aller Teile kann eloxiert oder in jeder gewünschten Farbe lackiert werden.

    Glasvarianten sind im Rahmen der Möglichkeiten unserer Glaslieferanten lieferbar. Einige Beispiele sind Klarglas, Opalfarben und Siebdruck.

    Die Ecken können entweder gerade geschnitten oder in einem beliebigen Winkel auf Gehrung geschnitten werden.

    Unsere Glasgeländer sind in mehreren Ausführungen erhältlich und bestehen immer aus Verbundsicherheitsglas.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen unserer Vertriebsmitarbeiter Niclas oder Stefan!


    Spezifikation
    • Image 1: Low panel, covered edge

      Image 2: High panel, covered edge

      Image 3: Low panel, visible edge

      Image 4: High panel, visible edge

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profile

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWAL_balcony_railing_glass_side
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeBalcony Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit