Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CARPO Parking Fence
CARPO Parking Fence

    CARPO Parking Fence

    Google-Übersetzung,

    CARPO ist ein wartungsfreier und einfach zu installierender Parkzaun, der in die meisten Umgebungen passt. Der Preis ist sogar im Vergleich zu Holz sehr konkurrenzfähig. Optional können die Profile mit einem Reflex ausgestattet werden, der das Einparken bei Dunkelheit und Dämmerung erleichtert.

    CARPO ist in Modulen strukturiert, wobei die maximale Länge 3000 mm/Modul beträgt.

    Die Profile sind aus pulverbeschichtetem Aluminium und in jeder Standardfarbe erhältlich; Schwarz, Grau, Grün und Braun. Andere Farben gegen Pauschalpreis.

    CARPO kann auf Betonblöcken oder Fußplatten installiert werden.

    Weland Aluminium AB liefert Produkte mit CE-Kennzeichnung.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@welandutemiljo.se.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWAL_carpo_parking_fence
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppeParking Fence
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
    • OmniClassNummer23-11 25 19
    • OmniClassTitelFences
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit