Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional Railing Side Mounted Aluminium
Sectional Railing Side Mounted Aluminium
Sectional Railing Side Mounted Aluminium

    Sectional Railing Side Mounted Aluminium

    Google-Übersetzung,

    Dieses seitlich montierte Aluminium-Profilgeländer von Weland ist ein flexibles und wirtschaftliches Aluminium-Schienensystem. Dieses Geländer besteht aus einem Ø 50 mm eloxierten Aluminiumrohr, wodurch es einfach zu installieren und wartungsfrei ist.

    Die von uns angebotenen Abmessungen sind 500, 750, 1000 und 2000 mm, die alle möglichen Längenkombinationen in 250-mm-Schritten ergeben.

    Dieses Profilgeländer eignet sich sowohl als kleiner Begrenzungsgeländer als auch als Geländer bei größeren Anlagen.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen unserer Vertriebsmitarbeiter Niclas oder Stefan!

    Spezifikation
    • Length (mm)             Height (mm)    

       500                               1200
       750                               1200
       1000                             1200
       2000                             1200

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWAL_sectional_railing_side_mounted_aluminium
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeBalcony Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit