Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WICSLIDE 150 PS - Versatz-Schiebesystem
WICSLIDE 150 PS - Versatz-Schiebesystem
WICSLIDE 150 PS - Versatz-Schiebesystem
    WICONA

    WICSLIDE 150 PS - Versatz-Schiebesystem

    WICSLIDE 150 PS ist eine Hybridlösung, denn hier verbinden sich die Vorteile einer Schiebetür mit den Eigenschaften eines Fensters. Das patentierte Dichtungssystem ist ein Garant für optimale Schlagregendichtheit – bis zu vier Mal höher als bei üblichen Schiebetüren. Aufgrund der hohen Wärmedämmung und Schlagregendichtheit ist das WICSLIDE 150 PS Versatz-Schiebesystem die innovative Lösung, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Zielgerichtet entwickelt für hohen Wohnkomfort bietet WICSLIDE 150 PS mit dem sicheren Mikro-Lüftungssystem eine innovative Lösung und sorgt für einen reibungslosen und geräuscharmen Betrieb. Die Profile wurden aus Hydro CIRCAL 75R Aluminium extrudiert – eine Aluminiumlegierung in Spitzenqualität, die sich aus mindestens 75% recyceltem End-of-Life Aluminium (Altschrott) zusammensetzt.

     Systemprüfungen / CE-Produktpass nach EN 14351-1:2006+A2:2016

    Wärmedämmung Uwbis zu 1,0 W/(m²K)

    Luftdurchlässigkeit: Klasse 4A

    Schlagregendichtheit: E1200

    Widerstandsfähigkeitgegen Windlast: Klasse 3

    Schallschutz:Rw bis zu 45 (-2;-5) dB

    Bedienkräfte: Klasse 1

    Mechanische Festigkeit: Klasse 4

    Dauerfunktion: Klasse 3 (20 000 Zyklen)

    Stoßfestigkeit: Klasse 2

    Spezifikation
    • TECHNISCHE LEISTUNGEN

      Wärmedämmung:

      Uw bis zu: 1,0 W/m²K (Ug = 0,7 W/m²K),

      1 Schiebeflügel + Standflügel, 3-fach Verglasung

      B x H = 4 300 x 2 700 mm

      Dichtheit:

      Luftdurchlässigkeit: Klasse A4

      Mikro-Lüftung: Klasse A1

      Schlagregendichtheit: E1200

      Widerstand gegen Windlast: Klasse 3

      Betriebslast 1200 Pa,

      Sicherheitslast 1800 Pa, Klasse 5 bis zu 3000 Pa (voraussichtlich Mitte 2020)

      Schallschutz:

      Rw (C;Ctr): 45 (-2;-5) dB

      Doppelverglasung 50 mm: 88.2 Si / 20 / 66.2 Si

      Bedienkräfte: Klasse 1

      Einbruchhemmung RC 2 (voraussichtlich Mitte 2020)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWICSLIDE_150_PS
    • ProduktfamilieSliders
    • ProduktgruppeSliding windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2700
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit