Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WICSLIDE 160 - Schiebeelemente
WICSLIDE 160 - Schiebeelemente
    WICONA

    WICSLIDE 160 - Schiebeelemente

    Die neue WICSLIDE 160 kombiniert exzellente Wärmedämmwerte mit höchster Funktionalität und Ästhetik. Große mögliche Flügelabmessungen und dauerhafte Komfortbedienung sind Ihre Garanten für maximale Kundenzufriedenheit. Mit neuester Technik und innovativen Fertigungsvorteilen ist WICSLIDE 160 ein Hightech-Produkt, das Zeichen setzt.

    Systemprüfungen/CE-Produktpass nach DIN EN 14351:

    Luftdurchlässigkeit: Klasse 4

    Schlagregendichtheit: E1350A

    Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: Klasse C3

    Qualitätsmanagement: Zertifiziert nach ISO 9001:2008

    Umweltmanagement:  Zertifiziert nach ISO 14001

    Spezifikation
    • TECHNISCHE LEISTUNGEN:

      Profiltechnik:

      Optimierte Verhakungszone zwischen den Flügeln für optimierte Wärmedämmung und Dichtigkeit

      Bautiefe 160 mm (zweibahnig)

      Umlaufende Spezialblendrahmen mit Multifunktionszone

      Barrierefreie Bodenzone

      Komfortbedienung durch optimierte Laufwagentechnik

      Verhakungszone ohne sichtbare Schrauben

      Wahlweise mit Festfeldern oder festgestellten Flügeln

      Einsetzbar auch in WICTEC 50 / WICTEC 60 Glasanbauten

      Wärmeschutz:

      Uf-Werte: bis 1,1 W/(m²K)

      Beschläge:

      Hebe-Schiebebeschlag, Laufwagen mit integrierter Bürste zur Reinigung der Edelstahllaufschiene

      Stützbock zur Reduzierung der Bedienkräfte beim Absenken des Flügels

      Flügelformate (B x H): bis 3.240 mm x 3.400 mm

      Flügelgewichte: bis 400 kg (Hebe-Schiebetür

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWICSLIDE_160_W
    • ProduktfamilieSliders
    • ProduktgruppeLifting sliding doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-23
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)3413
    • Breite (mm)3235
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit