Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer

    Google-Übersetzung,

    Der Rückflussverhinderer mit doppeltem Rückschlagventil muss nach NSF/ANSI/CAN 61 zertifiziert, bis 180° belastbar und mit UL/FM-zugelassenen Absperrklappen mit Überwachungsschalter ausgestattet sein. Gehäuse und Zugangsdeckel bestehen aus bleiarmer Bronze (ASTMB 584), Sitzring und alle inneren Polymere aus Noryl™ und die Sitzscheibenelastomere aus Silikon. Das erste und zweite Rückschlagventil sind schräg angeordnet und für Wartungsarbeiten von der Oberseite des Geräts aus zugänglich, ohne das Gerät aus der Leitung ausbauen zu müssen. Die Rückschlagventile teilen sich einen Zugangsdeckel, und die Prüfhähne sind von der Oberseite des Geräts aus zugänglich. Der Rückflussverhinderer mit doppeltem Rückschlagventil muss ein WILKINS Modell 950XL3BFSS sein.

    Einhaltung:

    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • ASSE-Standards
    • UPC
    • UL
    • IPC
    • NPCC
    • USC bestätigt

    Merkmale:

    • Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen bleifreie* Ventile vorgeschrieben sind. Entwickelt für den Einbau in Trinkwasserleitungen zum Schutz vor Rücksaugen und Rückdruck von verunreinigtem Wasser in die Trinkwasserversorgung. Die Baugruppe soll Schutz bieten, wo eine potenzielle, nicht gesundheitsgefährdende Gefahr besteht. Mit langsam schließenden, federnd dichtenden, UL/FM-zugelassenen Absperrklappen mit Überwachungsschalter. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
    • Größen 1 1/4", 1 1/2", 2"
    • Minimaler Betriebswasserdruck: 20 PSI
    • Maximaler Arbeitswasserdruck: 175 PSI
    • Minimale Betriebswassertemperatur: 0 °C
    • Maximale Betriebswassertemperatur: 180 °F
    • Hydrostatischer Prüfdruck: 350 PSI
    • Endanschlüsse Gewinde: (FNPT) ANSI B1.20.1

    Schlüsselwörter: Rückflussverhinderer mit doppelter Rückschlagklappe, Zurn 950XL3BFSS, Rückflussverhinderer mit doppelter Rückschlagklappe, Rückflussventil für Trinkwasser, Zurn-Rückflussbaugruppe aus Bronze, 112-950XL3BFSS, 114-950XL3BFSS, 2-950XL3BFSS

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950XL3BFSS
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeDouble Check Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.68
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)15.67
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit