Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW209 Pressure Reducing Valve, Lead-Free*
Wilkins ZW209 Pressure Reducing Valve, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins ZW209 Pressure Reducing Valve, Lead-Free*

    Google-Übersetzung,

    Das Druckminderventil muss ein membrangesteuertes, vorgesteuertes Ventil sein. Der Hauptventilkörper muss aus Sphäroguss ASTM A 536 bestehen. Der Schaft des Basisventils muss oben und unten geführt sein. Die Membran darf nicht als Sitzfläche verwendet werden. Alle inneren und äußeren Eisenoberflächen müssen mit einer hochwertigen Epoxid-Fusionsbeschichtung überzogen sein. Die Vorsteuerung muss vor Ort von 15 psi bis 120 psi einstellbar sein. Das Ventil muss nach NSF/ANSI/CAN-Standard 61 zertifiziert sein. Das Druckminderventil muss ein ZURN WILKINS-Modell ZW209 sein.

    Einhaltung:

    • Von Massachusetts zugelassen
    • NSF61
    • NSF 372
    • AWWA C530

    Merkmale:

    • Einlass- und Auslassdruckmessgeräte, Y-Sieb und Absperrventile sind Standard und ermöglichen eine schnelle und einfache Wartung oder Reparatur.
    • Die reaktive Pilotbaugruppe gewährleistet einen konstanten nachgeschalteten Einstelldruck
    • Flanschanschlüsse der Klasse 150, Flanschanschlüsse der Klasse 300, Nutanschlüsse und Gewindeanschlüsse für vielseitige Installation verfügbar
    • Globus, Globus mit reduziertem Anschluss und Winkelgehäuse erhältlich
    • Bleifrei

    Schlüsselwörter: Heizräume und Sicherheitsbereiche, Gesundheitswesen, Notaufnahme- und öffentliche Eingangsbereiche und Außenanlagen, Heiz-/Maschinenräume, Einzelhandel, Sicherheitsschränke, Büro, Gewerbe, Gastgewerbe, Industrie, Hausmeisterschränke/Sicherheitsschränke, Gewerberasen, Bewässerung, Wohn-/Gewerbebewässerung, Schulsysteme, Bildungseinrichtungen, Turnhalle/Schwimmbad, Stadien, Universitäten, Regierungsgebäude, Hochhäuser, Sportkomplex/Freizeitzentrum, Rasen/Feld/Bahn, Wohn-Mehrfamilienhaus, Wohn-/Kleingewerbe, Freizeiteinrichtung, Justizvollzugsanstalt/Institution, Architektur/Ästhetik, Clubhaus/Schwimmbad, Entwicklung, Zivil, Transport, Stromerzeugung, Brandschutz, Verteilung, Wasserwerke, Wasserkraftwerke, Pumpstationen, Wasseraufbereitung und -speicherung, Lebensmittelservice, Industrie-/Verarbeitungsanlagen, Automatische Regelventile, Bleifreie Produkte, Zurn Wilkins Wassersteuerung, Druckminderventile, Zurn Wilkins Automatische Regelventile, Druckminderventile von Zurn Wilkins, Einhaltung des Bleifrei-Gesetzes, Low-Lead-IAPMORT, MasterSpec, NSF-ANSI, Nachrüstung und Austausch, Wasserschutz, Zurn Wilkins, W209,209

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-zw209
    • ProduktfamiliePressure Reducing Valves
    • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.13
    • Breite (Inches)5.63
    • Tiefe (Inches)7.25
    Verwandt
    • HauptmaterialDuctile Iron
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
    • Klassifizierung40 05 67.36
    • Format2014TitelPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves