Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer

    Google-Übersetzung,

    Der Rückflussverhinderer mit Minderdruckprinzip muss nach NSF/ANSI/CAN 61 zertifiziert sein, ASSE-gelistet 1013, bis 180° ausgelegt sein und mit UL/FM-zugelassenen Absperrklappen mit Überwachungsschalter geliefert werden. Das Hauptgehäuse und die Zugangsabdeckungen müssen aus bleiarmer Bronze (ASTM B 584) bestehen, der Sitzring und alle inneren Polymere müssen aus Noryl™ und die Sitzscheibenelastomere aus Silikon sein. Das erste und zweite Rückschlagventil müssen abgewinkelt und für Wartungsarbeiten von der Oberseite des Geräts aus zugänglich sein, ohne das Gerät aus der Leitung zu nehmen. Die Rückschläge müssen eine gemeinsame Zugangsabdeckung haben und die Prüfhähne müssen von der Oberseite des Geräts aus zugänglich sein. Bei Innenaufstellung muss die Anlage mit einem Luftspaltadapter geliefert werden. Der Rückflussverhinderer mit Minderdruckprinzip muss ein WILKINS Modell 975XL3BFSS sein.

    Einhaltung:

    • ASSE®-gelistet 1013
    • cUPC®-gelistet
    • CSA®-zertifiziert B64.4
    • UL®-klassifiziert
    • C-UL®-klassifiziert
    • Genehmigt von der Foundation for Cross Connection Control and Hydraulic Research an der University of Southern California (nur 2 Zoll)
    • Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61 & 372*
    • *(Weniger als 0,25 % gewichteter durchschnittlicher Bleigehalt)

    Merkmale:

    • Enthält langsam schließende, federnd gelagerte, UL/FM-zugelassene Drosselklappen und Überwachungsschalter
    • Kompaktes und kürzestes kleines Rückflussventil aus Bronze auf dem Markt, das vielseitige Installationsmöglichkeiten bietet
    • Das Gehäuse ist vollständig aus Bronze gefertigt und gewährleistet Langlebigkeit gegenüber den Elementen. Das Noryl®*-Rückschlaggehäuse sowie Befestigungselemente und Kugelhahngriffe aus Edelstahl sorgen für Korrosionsbeständigkeit im Laufe der Zeit.
    • EZSWAP®-Modulcheck mit Top-Zugriff beschleunigt Reparaturen und Austausch
    • Auf der Mittellinie des Ventils angeordnete Testanschlüsse erleichtern die Installation und Prüfung
    • Die Schecks verfügen über eine Drehverschlussverbindung für einfachen Zugang und Demontage
    • Kostengünstige Reparatursets verlängern die Lebensdauer bei deutlich geringeren Kosten
    • ASSE-gelistet, UPC®-gelistet, UL-klassifiziert, erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61 und 372, genehmigt von der Foundation for Cross Connection Control and Hydraulic Research an der USC, entspricht dem Safe Drinking Water Act

    Schlüsselwörter: 975XL3BFSS; Baugruppe mit reduziertem Druckprinzip; Rückflussverhinderer; RP; 975XLBFSS; Wassersicherheit; RPZ; 900XL3-Serie, 112-975XL3BFSS, 2-975XL3BFSS

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer975XL3BFSS
    • ProduktfamiliePressure Reducing Valves
    • ProduktgruppePressure Reducing Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit