Das Wasserdruckminderventil muss nach NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1003 und CSA® Certified B356 zertifiziert sein und mit Einzel-, Doppel-, Less-Union-, Crimp-Pex- und Expansions-Pex-Endanschlüssen erhältlich sein. Der Hauptkörper muss aus bleifreier* Bronzegusslegierung bestehen. Die Glocke muss aus UV-beständigem Polymerverbundstoff bestehen. Das integrierte Sieb muss aus rostfreiem Stahl der Serie 300 bestehen. Die Patrone muss einen integrierten Sitz enthalten. Der integrierte Bypass soll übermäßigen Systemdruck durch Wärmeausdehnung verhindern. Das Sitzscheibenelastomer muss aus EPDM bestehen. Die Baugruppe muss für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Das Wasserdruckminderventil muss ein ZURN WILKINS Modell 20XL sein.
Einhaltung:
Zugelassen in Massachusetts, erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61 und 372** (weniger als 0,25 % gewichteter durchschnittlicher Bleigehalt), ASSE®-gelistet 1003, CSA®-zertifiziert B356, cUPC®
Merkmale:
Schlüsselwörter: Druckminderventil, thermische Ausdehnung, PRV-Ventil, Druckminderventil, Druckregelventil, Druckminderventile, Glockengehäuse, Wasserdruckminderventil, Druckregelventil, Zurn Wilkins, Druckminderventil, Druckminderventil für Wasser, Druckregelventile, Expansions-PEX, Wilkins Zurn, Zurn-Druckminderventil, FNPT-Mittel, Wilkins-Druckminderventil, Zurn Wilkins-Druckminderventil, Crimp-PEX, Zurn-Druckregler, Druckminderventil Zurn, Zurn Wilkins-Druckregler, Zurn-Wasserdruckregler, Sanitär-Überdruckventil, Zurn Wilkins PRV, PEX-Druckminderventil, Wilkins Zurn-Druckminderventil, Zurn-Wasserdruckminderventil
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |