Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 350DA Double Check Detector Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350DA Double Check Detector Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*

Google-Übersetzung,

Die Rückflussverhinderungsbaugruppe des Double Check Detector muss nach NSF/ANSI 61 und ASSE® Listed 1048 zertifiziert sein und mit Volldurchgangsschiebern geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsabdeckung müssen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536) bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus NORYL™ bestehen, der Schaft muss aus rostfreiem Stahl (ASTM A 276) und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM bestehen. Das erste und zweite Rückschlagventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Die Rückflussverhinderungsbaugruppe des Double Check Detector muss ein ZURN WILKINS Modell 350DA sein.

Einhaltung:

  • NSF 61
  • NSF 372
  • UL®-zertifiziert
  • USC-Zulassung
  • FM ®-Zulassung

Merkmale:

  • Die horizontale oder vertikale Installation bietet Vielseitigkeit und erleichtert die Installation
  • Niedrigste Lebenszykluskosten in der Backflow-Branche
  • Der patentierte Compound Check bietet zuverlässige Leistung und verbesserte Durchflusseigenschaften
  • Die Erkennung von Lecks und unbefugtem Wasserverbrauch verringert das Risiko von Schäden und unnötigen Kosten

Schlüsselwörter: Wilkins 350, Wilkins Backflow 350, Zurn-Doppelrückschlagventil, Zurn Wilkins Doppelrückschlagventil, Doppelrückschlagventil-Baugruppen, Rückflussverhinderer, Vakuumbrecher, Doppelrückschlagventil-Rückflussverhinderer, Doppelrückschlagventil-Baugruppe, Doppelrückschlag-Rückflussvorrichtung, Rückflussverhinderer Doppelrückschlagventil, Doppelrückschlagventil, DCVA-Rückfluss, Doppelrückschlagventil-Rückflussverhinderung, Inline-Rückschlagventil, 2 Rückschlagventile

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-350da
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeDouble Check Detector Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)21.25
  • Breite (Inches)12.75
  • Tiefe (Inches)31
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)178
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile