Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Google-Übersetzung,

Die Double Check-Rückflussverhinderungsbaugruppe muss nach NSF/ANSI/CAN 61 und ASSE® Listed 1015 zertifiziert sein und mit Volldurchgangsschiebern geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsabdeckung müssen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536) bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus NORYL™ bestehen, der Schaft muss aus rostfreiem Stahl (ASTM A 276) und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM bestehen. Die Rückschläge müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Die Double Check-Rückflussverhinderungsbaugruppe muss ein ZURN WILKINS Modell 350A sein.

Einhaltung:

  • Von Massachusetts zugelassen
  • NSF 61
  • NSF 372
  • ASSE 1015
  • CSA B64.5
  • cUPC
  • UL 1469
  • IPC
  • NPCC

Merkmale:

  • Patentierter Compound Check sorgt für zuverlässige, lang anhaltende Leistung und verbesserte Fließeigenschaften
  • Zugelassener und konformer Einbau in horizontaler und vertikaler Lage
  • Vollständige Epoxidbeschichtung innen und außen am Ventilkörper verhindert Korrosion
  • Leichtes Design und kurze Schlaglänge gewährleisten eine einfache, kompakte Installation

Schlüsselwörter: Rückflussverhinderer mit doppelter Rückschlagklappe, Reparatursatz für Rückflussverhinderer von Zurn, Teile für Rückflussverhinderer von Zurn Wilkins, Nutkupplung, Schottverschraubungen, Rückflussverhinderer Wilkins 350a, Rückflussverhinderer mit doppelter Rückschlagklappe, Gefahrenschutz, Absperrventil

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-350a
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeDouble Check Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)23.75
  • Breite (Inches)11.75
  • Tiefe (Inches)35.12
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)192
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit