Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 375ASTDA Reduced Pressure Detector Assembly with Stainless Steel Body
Wilkins

Wilkins 375ASTDA Reduced Pressure Detector Assembly with Stainless Steel Body

Google-Übersetzung,

Die Rückflussverhinderer-Baugruppe mit Unterdruckmelder ist nach NSF/ANSI 61 und ASSE®-Liste 1047 zertifiziert und wird mit OS- und Y-Schieberventilen mit vollem Durchgang geliefert. Gehäuse und Zugangsdeckel bestehen aus Edelstahl 304L, Sitzring und Rückschlagventil aus NORYL™, die Spindel aus Edelstahl (ASTM A 276) und die Sitzscheibenelastomere aus EPDM. Die Rückschlagventile und das Überdruckventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung ausgebaut werden muss. Die Rückflussverhinderer-Baugruppe mit Unterdruckmelder ist ein ZURN WILKINS Modell 375ASTDA.

Einhaltung:

  • NSFStandard61
  • NSF-Standard 372
  • ASSE-gelistet
  • C550
  • CSA B64.4
  • UL-gelistet
  • USC-Zulassung
  • FM-Zulassung

Merkmale:

  • Größen: 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Maximaler Arbeitswasserdruck 175 PSI
  • Maximale Betriebswassertemperatur 140°F
  • Hydrostatischer Prüfdruck 350 PSI
  • Endverbindungen (genutet für Stahlrohr) AWWA C606
  • (Mit Flansch) ANSI B16.42 Klasse 150

Schlüsselwörter: Druckminderer, Druckminderer aus Edelstahl, Druckminderer, Zurn Druckminderer, Druckminderer aus Edelstahl

*Das Produkt enthält einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von weniger als 0,25 % für benetzte Oberflächen.

Spezifikation
  • Designed for installation on water lines in fire protection systems to protect against both backsiphonage and backpressure of contaminated water into the potable water supply. The Model 375ASTDA shall provide protection where a potentialhealth hazard exists. Incorporates metered by-pass to detect leaks and unauthorized water use.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-375astda
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile