Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 38-740 Carbonated Beverage Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 38-740 Carbonated Beverage Backflow Preventer

Google-Übersetzung,

Doppeltes Rückschlagventil mit Entlüftung für den Einbau in Ausgabesysteme für kohlensäurehaltige Getränke sowie in Systeme ohne Kohlensäure, um zu verhindern, dass Kohlendioxid (CO2) oder kohlensäurehaltiges Wasser mit der Trinkwasserleitung aus Kupfer in Kontakt kommt. Integriertes Sieb, um zu verhindern, dass Schmutz die Stopfbuchsen verschmutzt.

Spezifikation
  • The Carbonated Beverage Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 372, rated for 150 PSI. The body and tailpiece shall be stainless steel, series 300, and the elastomers shall be Silicone and Buna Nitrile (FDA Approved). The Carbonated Beverage Backflow shall include an integral stainless steel strainer screen. The Carbonated Beverage Backflow Preventer shall be a ZURN Wilkins Model 740.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-38-740
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeSingle & Dual Check
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit