Die Rückflussverhinderer-Baugruppe mit reduziertem Druckprinzip ist nach NSF/ANSI 61 und ASSE®-Liste 1013 zertifiziert und wird mit Volldurchgangs-Schieberventilen geliefert. Gehäuse und Zugangsdeckel bestehen aus Edelstahl 304L, Sitzring und Rückschlagventil aus NORYL™, die Spindel aus Edelstahl (ASTM A 276) und die Sitzscheibenelastomere aus EPDM. Die Rückschlagventile und das Überdruckventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung ausgebaut werden muss. Die Rückflussverhinderer-Baugruppe mit reduziertem Druckprinzip ist ein ZURN WILKINS Modell 475ST.
Einhaltung:
Schlüsselwörter: Baugruppe mit reduziertem Druckprinzip, Baugruppe mit reduziertem Druckdetektor, Zurn-Druckreduzierventile, Zurn-Baugruppe mit reduziertem Druckprinzip, Baugruppe mit reduziertem Druckprinzip, Rückflussbaugruppe, 4-475ST, 6-475ST, 8-475ST
*Das Produkt enthält einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von weniger als 0,25 % für benetzte Oberflächen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |