Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 705 Dual Check Valve, 3/4" - 1"
Wilkins

Wilkins 705 Dual Check Valve, 3/4" - 1"

Google-Übersetzung,

Ideal für den Einsatz, wo bleifreie* Ventile erforderlich sind. Konzipiert für die Installation an Trinkwasserleitungen zum Schutz vor Rücksaugung und Rückstau von verschmutztem Wasser in die Trinkwasserversorgung. Das Modell 705 soll Schutz bieten, wo keine potenzielle Gesundheitsgefahr besteht. Zu den Anwendungen gehören Zählerkasteninstallationen im Innen- und Außenbereich als primärer Hauswasserschutz. Standard-Schlaglänge ermöglicht die Nachrüstung bestehender Doppelkontrollen. Bleifreier Körper und Kontrollen gewährleisten sicheres Trinkwasser bei maximaler Korrosionsbeständigkeit.


Spezifikation
  • The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® 1024 Listed, CSA B64.6 Listed. The Main Body shall be Nylon® and utilize a union female inlet thread connection. The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 705.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-705
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeSingle & Dual Check
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialNylon
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit