Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Google-Übersetzung,

Wilkins F48 OS&YF

Einhaltung:

  • NSF 372
  • AWWA-konform C515
  • C-550
  • UL®-zertifiziert
  • C-UL® klassifiziert
  • FM®-Zulassung

Merkmale:

  • Erhältlich in den Größen 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Außenliegender Schaft und Joch, elastischer Keilschieber
  • Bleiarmes Produkt entspricht dem Bleigesetz


Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-F48OSYF
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeDouble Check Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.75
  • Breite (Inches)7.87
  • Tiefe (Inches)7.5
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)42
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit