Das vernetzte Hochwasserschutzsystem (Modell FCIS) besteht aus einer Unterdruckregeleinheit (RP) (Modell 375ASTW1, 375AW1, 375W1), einem Magnetventil (SCV) (Modell ZW206) und einem Zurn-Überdruckventil-Überwachungssystem. Es wird als komplette Baugruppe im Werk gefertigt und geprüft. Die RP ist nach NSF/ANSI/CAN 61 & 372 zertifiziert und ASSE 1013-gelistet. Sie ist mit federnd dichtenden Absperrventilen mit vollem Durchgang ausgestattet und verfügt über ein integriertes Überdruckventil-Überwachungssystem, das das geschlossene Überdruckventil überwacht. Sitzring und Rückschlagventile bestehen aus Noryl, Spindeln und Federn aus Edelstahl und die Elastomere aus EPDM. Das SCV ist ein einsitziges, leitungsdruckbetätigtes, membranbetätigtes und vorgesteuertes Ventil. Es dichtet mittels eines korrosionsbeständigen Sitzes und einer elastischen, rechteckigen Sitzscheibe ab. Die Spindel des SCV (Magnetventil) wird oben und unten durch integrierte Buchsen geführt und enthält keine Stopfbuchsen oder Dichtungsringe. Das SCV ist innen und außen mit einer FDA-zugelassenen Epoxidbeschichtung geschützt, und die Membran dient nicht als Dichtfläche. Der Überdruckventil-Überwachungssensor (Überdruckventil-Überwachungssensor) hat eine Eingangsspannung von 120 V AC und einen relaisgesteuerten Ausgang von 24 V DC. Er ist in einem wasserdichten NEMA-Gehäuse untergebracht und verfügt über einen Öffner- und einen Schließerausgang. Die drei Komponenten – Unterdruckregelventil (RP), Magnetventil (SVC) und Überdruckventil-Überwachungssensor – schalten im Zusammenspiel die Wasserzufuhr bei einem katastrophalen Auslösen des Überdruckventils automatisch ab. Die Unterdruckregelventil-Baugruppe (RP), das Magnetventil (SVC) und die als komplette Einheit montierten Komponenten entsprechen dem WILKINS FCIS.
Einhaltung:
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |