Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*

    Google-Übersetzung,
    Ideal für Anwendungen, bei denen bleifreie* Armaturen erforderlich sind. Empfohlen für eine Vielzahl von Wasserversorgungsleitungen, einschließlich privater und gewerblicher Bewässerung, Schwimmbäder und Kühlturmwasser. Sie wurden auch entwickelt, um empfindliche Geräte wie Regler und Rückflussverhinderer zu schützen, indem sie Sedimente filtern, die zu einem vorzeitigen Ausfall führen könnten. Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI 61* *Das Produkt enthält einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von weniger als 0,25 % für benetzte Oberflächen.
    Spezifikation
    • The “Y” type strainer shall be a manufactured import certified to NSF/ANSI 61. The main body and cover shall be low lead cast bronze (ASTM B 806), the strainer screen shall be 20 mesh 300 series stainless steel and accessible for maintenance without removing the device from the line. The “Y” type strainer shall be a ZURN WILKINS Model SXL.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-sxl
    • ProduktfamilieWater Filters
    • ProduktgruppeStrainers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Sekundär MaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit