Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW1017XL Tempering Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW1017XL Tempering Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*

Google-Übersetzung,
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen bleifreie* Ventile erforderlich sind. Das Aqua-Gard®-Temperiermischventil Modell ZW1017XL von Zurn Wilkins ist, wenn es an der Warmwasserquelle installiert wird, dafür ausgelegt, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die Temperatur des Warmwassers im Verteilungssystem auf 122°F (50°C) oder weniger zu senken. Die überragende Genauigkeit des ZW1017XL gewährleistet eine sichere Wassertemperatur vom minimalen bis zum maximalen Durchfluss. Darüber hinaus ist dieses Ventil aufgrund seiner mehreren Endkonfigurationen für alle Wohn- und die meisten leichten gewerblichen Installationen geeignet. WARNHINWEIS: Dieses Gerät darf nie an einer Verwendungsstelle installiert werden, an der der Endbenutzer seine Einstellungen ändern könnte. Das Gerät an der Verwendungsstelle muss vom Typ ASSE 1070 sein. Es wird empfohlen, das ZW1017XL mit einem Absperrventil und einem Thermometer in der temperierten Wasserleitung zu installieren, um genaue und sichere Wassermischtemperaturen zu gewährleisten und es in Verbindung mit dem Gerät ASSE 1070 zu verwenden. Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI 61-9* *Das Produkt enthält einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von weniger als 0,25 % für nasse Oberflächen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zw1017xl
  • ProduktfamilieThermostatic Mixing Valves
  • ProduktgruppePoint of System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile